Aufbodenkanal mit 2 Kammern aus Aluminium AKA 18x125mm eloxiert AKA181250ELN
Trittfester Aufbodenkanal aus eloxiertem Aluminium, 18x125 mm, mit zwei Kammern für separate Führung von Energie- und Datenleitungen. Deckelhohe Trennstege erhöhen die Belastbarkeit. Einfaches Einlegen der Leitungen durch abnehmbares Oberteil. Zubehör für Befestigung und Übergänge inklusive.
EAN
4012740878319
Marke
Hager
VPE
12 m
Preisgruppe
T15
Preis
85,83 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Erdungsleitung 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe18 mm
-
Breite125 mm
-
Länge2000 mm
Ausstattung
-
Anzahl der Trennwände1
-
Kammeranzahl2 - 2
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)8
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
FarbeAluminium
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Stoßfestigkeit IKIK08
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt AKA181250ELN
Aufbodenkanal mit 2 Kammern aus Aluminium AKA 18x125mm eloxiert
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für AKAxx - Aufbodenkanal, FlachwinkEL-ENdkappe (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,51 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Aufbodenkanal mit 2 Kammern aus Aluminium AKA 18x125mm eloxiert
Trittfester Aufbodenkanal aus eloxiertem Aluminium, 2 Kammersystem mit Leitungsrückhalt zur getrennten Führung von Energie- oder Datenleitungen. Durch deckelhohe Trennstege sehr belastbar. Abnehmbares Oberteil gewährleistet einfaches Einlegen von Leitungen. Anbindung an Übergänge auf Rund- und Flachketten sowie Verteiler für Richtungsänderungen und Kreuzungen vorhanden. Befestigung des Kanals mittels Schrauben möglich. Doppelseitiges Klebeband im Zubehör vorhanden.
Höhe: 18 mm
Breite: 125 mm
Länge: 2000 mm
Anzahl der Trennwände: 1
Kammeranzahl: 2 - 2
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 8
Werkstoff: Aluminium
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : AKA181250ELN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Trittfester Aufbodenkanal aus eloxiertem Aluminium, 2 Kammersystem mit Leitungsrückhalt zur getrennten Führung von Energie- oder Datenleitungen. Durch deckelhohe Trennstege sehr belastbar. Abnehmbares Oberteil gewährleistet einfaches Einlegen von Leitungen. Anbindung an Übergänge auf Rund- und Flachketten sowie Verteiler für Richtungsänderungen und Kreuzungen vorhanden. Befestigung des Kanals mittels Schrauben möglich. Doppelseitiges Klebeband im Zubehör vorhanden.
Höhe: 18 mm
Breite: 125 mm
Länge: 2000 mm
Anzahl der Trennwände: 1
Kammeranzahl: 2 - 2
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 8
Werkstoff: Aluminium
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : AKA181250ELN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!