Aufbodenkanal mit 4 Kammern Oberteil Alu / Unterteil PVC SLA 18x75mm eloxiert SLA180750ELN
EAN
4012740193689
Marke
Hager
VPE
10 m
Preisgruppe
T10
Preis
35,83 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Erdungsleitung 3 Produkte verfügbar
-
Erdungsset 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe18 mm
-
Breite73 mm
-
Länge2000 mm
Ausstattung
-
Anzahl der Trennwände3
-
Kammeranzahl4 - 4
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)4
Werkstoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeAluminium
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Stoßfestigkeit IKIK10
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Aufbodenkanal mit 4 Kammern Oberteil Alu / Unterteil PVC SLA 18x75mm eloxiert
Aufbodenkanal mit Unterteil aus Kunstoff und Aluminiumoberteil zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden. Sichtbarer Schutz bei hohen Belastungen, abnehmbares Oberteil, separate Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen.
Höhe: 18 mm
Breite: 73 mm
Länge: 2000 mm
Anzahl der Trennwände: 3
Kammeranzahl: 4 - 4
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 4
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SLA180750ELN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Aufbodenkanal mit Unterteil aus Kunstoff und Aluminiumoberteil zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden. Sichtbarer Schutz bei hohen Belastungen, abnehmbares Oberteil, separate Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen.
Höhe: 18 mm
Breite: 73 mm
Länge: 2000 mm
Anzahl der Trennwände: 3
Kammeranzahl: 4 - 4
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 4
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SLA180750ELN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!