Kabel­ma­na­ge­ment oplossingen

Tehalit-kabel­ma­na­ge­ment­sys­temen van Hager

Of het nu gaat om kantoren, indu­striële omge­vingen of thuis­werk­plekken, onze oplossingen zijn veel­zijdig en aanpas­baar aan diverse behoeften. Toepas­baar in zowel nieuw­bouw als reno­vatie. 

kabelgoot

Wandgoten, plint­goten en kabel­goten in de e-catalogus

Deze product­groepen doen mee met de kleur­wissel: 

icoon verdeler

Wandgoten

Aanslui­tingen op de wand worden het meest gevraagd en toege­past. Er is keuze uit verschil­lende materialen en designs die onder­ling te combi­neren zijn.
hager-product: sl outlet

SL - Plint­goten

SL - plint­goten geven je flexi­bi­li­teit om overal aansluit­punten te maken en tege­lijk de kabels netjes uit het zicht te houden.

Kabel­ka­nalen

Kabel­trans­port­goten van Hager: de eenvou­dige manier om stroom en data netjes en met mini­male inspan­ning van A naar B te brengen.

Plafond- en vloer­in­stal­la­tie­zuilen

Combi­neer de voor­delen van een vaste installatie met flexibele aansluit­punten. Energie en data in elke ruimte op de plaats waar jij wilt.


BRN65. De licht­ge­wicht 
kunst­stof wand­goot

Maxi­male flexi­bi­li­teit in installatie en gebruik

Door het licht­ge­wicht materiaal en de toebe­horen die snel te monteren zijn, verloopt installatie effi­ciënt en eenvoudig. Groeit de behoefte aan data en stroom bij je klant? Dan is deze wand­goot­in­stal­latie achteraf eenvoudig aan te passen.

wandgoot tehalit.BRN65


Je wand­goot­in­stal­latie 
gemak­ke­lijk samen­stellen

Selec­teer in enkele stappen alle onder­delen

  • Kies je materiaal: kunst­stof, aluminium of plaat­staal
  • Kies een van de beschik­bare afme­tingen en uitvoe­ringen
  • Kies je kleur: verkeerswit RAL 9016 of één van de andere kleuren
  • Sleep je inbouw- en aansluit­ma­te­riaal in de goot: Ecoline of berker-design

Het nieuwe wit

RAL 9016 verkeerswit

Het ene wit is het andere niet. Ondanks dat er maar een klein verschil tussen de twee tinten zit, is RAL 9016 de kleur die tegen­woordig het beste past bij de andere elementen in het inte­rieur.
Naast de wandgoten en de plint­goten wordt ook het aanbod kabel­goten omgezet naar het nieuwe wit, zodat alle installatie-onder­delen goed bij elkaar passen. 

e-catalogus-app

Bestel­hulpen kabel­ma­na­ge­ment

Wandgoten, plint­goten, kabel­goten


Kleur naar wens

Maat­werk is onze kracht

Wil je accenten leggen? Of de elektrische installatie afstemmen op de kleuren van een bedrijf? Naast alle RAL-kleuren bieden we  keuze uit alle RAL-design­kleuren. Onze maat­werk­af­de­ling is gespe­ci­a­li­seerd in speciale kleuren, afme­tingen, stan­zingen én uitvoe­ringen. Leg je wens voor en wij voeren hem uit.  


Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder

Kijk ook eens onder het menu Support bij de FAQ's of de How-to video's voor een snel antwoord op je vraag. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op!