The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Serie 1930
    • Додаткові вироби - Serie 1930
    • WTA6300WG
    EAN
    3250610090756
    Упаковка
    10 штук
    Інструменти de-DE 2025-11-13
    • Додаткові вироби - Serie 1930

    WTA6300WG

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    WTA6300WG

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Глибина
      26,70 mm
    • Висота
      29,50 mm
    Обладнання
    • Тип кабельного вводу
      З'єднувальний елемент
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього монтажу
      Так
    • AT_PUBRALCode
      9010
    Матеріали
    • Матеріал
      Поліпропілен (PP)
    • Обробка
      Необроблений
    • Colour
      Полярна білизна
    • Обробка поверхні
      Сатиноване покриття

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA6300WG
    PDF
    RoHS report WTA6300WG
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WTA6300WG | Hager

      Зображення продукту WTA6300WG

    • Інструменти

      Зображення Інструменти de-DE 2025-11-13 | Hager

      Інструменти de-DE 2025-11-13

      URL
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDF4411 - Кабельний вивід ER, максимальний діаметр: 9 мм
      WDF4411
    • 2
      WTA6200BG -
      WTA6200BG
    • 3
      WTA6300BG -
      WTA6300BG
    • 4
      WTA6400BG -
      WTA6400BG
    • 5
      WTA1700WG -
      WTA1700WG

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна