Заглушка Hager WDA1527T серії Berker S.1 створена для охайного завершення натискних кнопок та світлових сигналів E10 у сучасному інтер’єрі. Виконання в кольорі білий прозорий, RAL 9001, з глянцем акуратно підкреслює геометрію стіни та добре поєднується з світлими або нейтральними поверхнями. Габаритні розміри 32x30x33 мм, дюропластовий матеріал і затискне кріплення допомагають сформувати чистий, завершений і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092903
Упаковка
10 штук
- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Заглушка для натискних кнопок та світлових сигналів E10, без кольору WDA1527T
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиЗавершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 2 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняКнопка/однотактовий вимикач
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RALАналогічно до RAL 9001
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота32 mm
-
Ширина30 mm
-
Глибина33 mm
Емність
-
Кільксть модулів0
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераБез
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP21
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
Ідентифікація
-
Схема монтажуЕлемент керування
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA1527T
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Більше документації