Заглушка Hager WDA1527R серії Berker S.1 створена для охайного завершення натискних кнопок та світлових сигналів E10 у сучасному інтер’єрі. Виконання в кольорі червоний, RAL 3003, з глянцем акуратно підкреслює геометрію стіни та добре поєднується з червоними або контрастними поверхнями. Габаритні розміри 30x32x32 мм, дюропластовий матеріал і затискне кріплення допомагають сформувати чистий, завершений і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092385
Упаковка
10 штук
- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Заглушка для натискних кнопок та світлових сигналів E10, червона WDA1527R
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиЗавершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDE5101
Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
Сумісні продукти
-
Згадується в 2 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняКнопка/однотактовий вимикач
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Матеріали
-
ColourЧервоний
-
Код RALАналогічно до RAL 3003
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота30 mm
-
Ширина32 mm
-
Глибина32 mm
Емність
-
Кільксть модулів0
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераБез
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Ідентифікація
-
Схема монтажуЕлемент керування
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA1527R
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Більше документації