The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • Розподільні щити golf
  • VZ767N
  • Розподіл електроенергії

VZ767N

EAN
3250616655799
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

VZ767N

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 1 доступні продукти

Згадується в

  • VS118PD

    Щит з/у з білими дверцятами, 18 мод. (1х18), GOLF

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    183,50 mm
  • Ширина
    137,50 mm
  • Глибина
    70 mm

Завантаження

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ767N | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу VZ767N

    Технічні характеристики виробу uk-UA 2025-12-03

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ763N -
    VZ763N
  • 2
    VZ770N -
    VZ770N
  • 3
    VZ790N - Гвинти для фіксації панелей Golf (комплект = 12шт.)
    VZ790N
    Гвинти для фіксації панелей Golf (комплект = 12шт.)
  • 4
    VZ786N - Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в цегляні стіни
    VZ786N
    Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в цегляні стіни
  • 5
    VZ642N - Панель фронтальна з 4 болтами для щитів Golf VF108
    VZ642N
    Панель фронтальна з 4 болтами для щитів Golf VF108

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна