The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • Розподільні щити golf
  • VZ763N
  • Розподіл електроенергії

VZ763N

EAN
3250616655751
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

VZ763N

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 2 доступні продукти

Згадується в

  • VS112PD

    Щит з/у з білими дверцятами, 12 мод. (1х12), GOLF

    0,00 EUR  / *
  • VS112TD

    Щит з/у з прозорими дверцятами, 12 мод. (1х12), GOLF

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    251,50 mm
  • Ширина
    281,50 mm
  • Глибина
    70 mm

Завантаження

  • Зображення VZ763N | Hager

    Зображення продукту VZ763N

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ763N | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу VZ763N

    Технічні характеристики виробу uk-UA 2025-12-03

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ770N -
    VZ770N
  • 2
    VZ790N - Гвинти для фіксації панелей Golf (комплект = 12шт.)
    VZ790N
    Гвинти для фіксації панелей Golf (комплект = 12шт.)
  • 3
    VZ786N - Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в цегляні стіни
    VZ786N
    Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в цегляні стіни
  • 4
    VZ642N - Панель фронтальна з 4 болтами для щитів Golf VF108
    VZ642N
    Панель фронтальна з 4 болтами для щитів Golf VF108
  • 5
    VS108PD - Щит з/у з білими дверцятами, 8 мод. (1х8), GOLF
    VS108PD
    Щит з/у з білими дверцятами, 8 мод. (1х8), GOLF

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна