The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • volta та аксесуари
  • VZ104N
  • volta та аксесуари
  • volta частини
  • Побачити більше

VZ104N

EAN
3250616666092
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

VZ104N

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 1 доступні продукти

Згадується в

  • VU48NK

    Пустий корпус в/у для 4-рядного VOLTA

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    755,50 mm
  • Ширина
    348 mm
  • Глибина
    36 mm
Кришка, дверцята
  • Кількість дверей шафи
    1
  • Кількість замків
    0
Матеріали
  • Код RAL
    9010
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP30
Обладнання
  • Кількість рядів щита
    4

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

Документ PEP en-GB 2026-01-28
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ104N
PDF
Hager RoHS report VZ104N
PDF

Завантаження

  • Зображення VZ104N | Hager

    Зображення продукту VZ104N

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ104N | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу VZ104N

    Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-01-30

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

    Декларація про відповідність International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08 | Hager

    Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VA24CN - Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
    VA24CN
    Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
  • 2
    VZ224N - Лицьова панель пластикова для 4-рядного щита VOLTA
    VZ224N
    Лицьова панель пластикова для 4-рядного щита VOLTA
  • 3
    VA12CN - Щит розподільчий на 12(14) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
    VA12CN
    Щит розподільчий на 12(14) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
  • 4
    VA24T -
    VA24T
  • 5
    VZ308N - Защіпка для замка для дверей щитів VOLTA (нова версія в/у)
    VZ308N
    Защіпка для замка для дверей щитів VOLTA (нова версія в/у)

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна