Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга400 - 400 V
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Обладнання
-
Кількість рейок1
-
Кількість рядів щита1
-
Кількість секцій по ширині1
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуНі
-
Має клемну колодку для заземленняНі
-
Має монтажну пластинуНі
Емність
-
Кільксть модулів3
Функції
-
З вводами для трубопроводівТак
Розміри
-
Висота163,50 mm
-
Ширина63,50 mm
-
Глибина71 mm
-
Кількість модулів за шириною3
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи0
-
Кількість замків0
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Стійкість до ультрафіолетуНі
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Тип блокуванняБез замка
-
Випробування розжареним дротом750 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2020-01-01
PDF2,36 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2024-04-08
PDF205,55 kB
Більше документації