The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Актуатори
    • Актуатори перемикання
    • TYA604C
    EAN
    3250616059849
    Упаковка
    1 Штука
    • Актуатори перемикання
    • Керування світлом
    • Побачити більше

    Викон.пристрій для освітлення та жалюзі KNX 4-канальний, 16A TYA604C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Викон.пристрій для освітлення та жалюзі KNX 4-канальний, 16A

    TYA604C

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      ETS
    Підключення
    • Із системою шин KNX
      Так
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Розміри
    • Висота
      90 mm
    • Глибина
      65 mm
    • Кількість модулів за шириною
      4
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    Обладнання
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Так
    • Радіочастотний двосторонній
      Ні
    Електричний струм
    • Максимальний комутаційний струм
      16 A
    • Номінальний струм IN
      16 A
    • Споживання струму шини під час простою
      3 mA
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Потужність
    • Потужність лампи розжарювання 230 В
      2,300 - 2,300 W
    • Вихідна потужність
      2,300 W
    • 230 В лампа розжарювання та галогенна лампа
      2,300 W
    • Потужність лампи розжарювання
      2,300 - 2,300 W
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Системна напруга
      30 В DC через шину
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    Тексти
    • Функція
      З функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги, З функцією позиціонування для положення жалюзі та ламелей, З функцією захисту від сонця
    • Тип з'єднання
      Із самозажимними терміналами QuickConnect

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TYA604C
    PDF
    RoHS report TYA604C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TYA604C | Hager

      Зображення продукту TYA604C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TYA604C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TYA604C

      Викон.пристрій для освітлення та жалюзі KNX 4-канальний, 16A

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

      База даних продуктів KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      487,68 kB
      Зображення Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

      База даних продуктів KNX International 2020-01-01

      VD5
      1000,74 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Зображення Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Посібник із застосування en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Зображення Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Зображення Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Посібник із застосування da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TYAS604D -
      TYAS604D
    • 2
      TXA606D - Викон.пристрій для освітлення/жалюзі KNX-easylink 6/3-канальний, 16A, C-Last
      TXA606D
      Викон.пристрій для освітлення/жалюзі KNX-easylink 6/3-канальний, 16A, C-Last
    • 3
      TYAS608D -
      TYAS608D
    • 4
      TYA604D - Викон.пристрій для освітлення та жалюзі KNX 4-канальний, 16A
      TYA604D
      Викон.пристрій для освітлення та жалюзі KNX 4-канальний, 16A
    • 5
      TYMS620D -
      TYMS620D

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна