The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Актуатори
    • Керування ролетами/жалюзі
    • TXM632C
    EAN
    3250616048737
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування ролетами/жалюзі

    Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 12-канальний, 230В TXM632C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 12-канальний, 230В

    TXM632C

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      ETS, easy
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    Обладнання
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Так
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      4 A
    • Максимальний комутаційний струм
      4 A
    Напруга
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    • Вихідна напруга
      230 - 230 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.5 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.5 - 6 mm²
    Емність
    • Кільксть модулів
      10
    Тексти
    • Функція
      З функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги, З функцією позиціонування для положення жалюзі та ламелей, З функцією захисту від сонця
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    • Режим роботи
      Режим роботи можна налаштувати для ролет/кватирки
    • Маркування
      Велике поле для етикетування
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 230 В AC AC1
      920 W

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TXM632C
    PDF
    RoHS report TXM632C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TXM632C | Hager

      Зображення продукту TXM632C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TXM632C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TXM632C

      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 12-канальний, 230В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2015-02-18 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2015-02-18

      PDF
      1,53 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення ETS Database for TXM632 | Hager

      ETS Database for TXM632

      База даних продуктів KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      999,66 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Application description TXA624 | Hager

      Application description TXA624

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      4,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-01-21

      PDF
      124,88 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TXA624C - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
      TXA624C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
    • 2
      TYA624C - Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 230В
      TYA624C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX 4-канальний, 230В
    • 3
      TYAS624C - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
      TYAS624C
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 230В
    • 4
      TXA624D - Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 24В
      TXA624D
      Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 4-канальний, 24В
    • 5
      TYA624B - Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В
      TYA624B
      Викон.пристрій для роллет KNX 4-канальний, 24В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна