The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Сенсори
    • Вимірювання енергії
    • TXE773
    EAN
    3250616057739
    Упаковка
    1 Штука
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Вимірювання енергії

    TXE773

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    TXE773

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Вхідна напруга
      30 - 30 V
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    Електричний струм
    • Кількість кіл електричного струму на вході
      3
    • Струм споживання через шину (передача информації)
      6 mA
    Розміри
    • Ширина
      85 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP44
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 55 °C
    Дотримання вимог Закону про захист даних
    • Відбувається формування даних
      Так
    • Типи даних
      Основна інформація, Електричні вимірювання, Вимірювання об’єму
    • Формати даних
      KNX (TP)
    • Орієнтовний щоденний обсяг даних
      10 KB - 100 KB
    • Генерація даних у режимі реального часу
      Так
    • Дані, що зберігаються на пристрої
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TXE773
    PDF
    RoHS report TXE773
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TXE773 | Hager

      Зображення продукту TXE773

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TXE773 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TXE773

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-05-05

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22

      PDF
      1,32 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення ETS Database for TXE773 | Hager

      ETS Database for TXE773

      База даних продуктів KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      95,26 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Application description TXE771-TXE773 | Hager

      Application description TXE771-TXE773

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      1,59 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-12-03 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-12-03

      PDF
      351,85 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      3
    • 1
      TXF121 -
      TXF121
    • 2
      TE332 - Вимірювальний перетворювач KNX включаючи 3 трансформатори
      TE332
      Вимірювальний перетворювач KNX включаючи 3 трансформатори
    • 3
      TXE771 -
      TXE771

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна