Технічні характеристики
Напруга
-
Вхідна напруга30 - 30 V
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
Електричний струм
-
Кількість кіл електричного струму на вході1
-
Струм споживання через шину (передача информації)6 mA
Розміри
-
Ширина85 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 55 °C
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихОсновна інформація, Електричні вимірювання, Вимірювання об’єму
-
Формати данихKNX (TP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїТак
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу TXE771
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-05-05
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22
PDF1,32 MB -
База даних продуктів KNX
ETS Database for TXE771
База даних продуктів KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD68,02 kB -
Посібник із застосування
Application description TXE771-TXE773
Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2015-03-25
PDF1,59 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-12-03
PDF351,85 kB
Більше документації