The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Актуатори
    • Актуатори перемикання
    • TXA604D
    EAN
    3250616048867
    Упаковка
    1 Штука
    • Актуатори перемикання
    • Керування світлом
    • Побачити більше

    Викон.пристрій для освітлення/жалюзі KNX-easylink 4/2-канальний, 16A, C-Last TXA604D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Викон.пристрій для освітлення/жалюзі KNX-easylink 4/2-канальний, 16A, C-Last

    TXA604D

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      ETS, easy
    Підключення
    • Із системою шин KNX
      Так
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Розміри
    • Висота
      90 mm
    • Кількість модулів за шириною
      4
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    Обладнання
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Так
    • Радіочастотний двосторонній
      Ні
    Електричний струм
    • Максимальний комутаційний струм
      16 A
    • Номінальний струм IN
      16 A
    • Споживання струму шини під час простою
      3 mA
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Потужність
    • Вихідна потужність
      2,300 W
    • 230 В лампа розжарювання та галогенна лампа
      2,300 W
    • Потужність лампи розжарювання
      2,300 - 2,300 W
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Системна напруга
      30 В DC через шину
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    Тексти
    • Функція
      З функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги, З функцією позиціонування для положення жалюзі та ламелей, З функцією захисту від сонця
    • Тип з'єднання
      Із самозажимними терміналами QuickConnect

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA604D
    PDF
    RoHS report TXA604D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TXA604D | Hager

      Зображення продукту TXA604D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TXA604D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TXA604D

      Викон.пристрій для освітлення/жалюзі KNX-easylink 4/2-канальний, 16A, C-Last

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення ETS Database for TXA604D | Hager

      ETS Database for TXA604D

      База даних продуктів KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      416,18 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Application description TXM616D | Hager

      Application description TXM616D

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2015-02-10

      PDF
      39,87 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TYMS620D -
      TYMS620D
    • 2
      TYAS604D -
      TYAS604D
    • 3
      TYAS606D -
      TYAS606D
    • 4
      TYAS610D -
      TYAS610D
    • 5
      TYA606E - Викон.пристрій для освітлення та жалюзі KNX 6-канальний, 16A
      TYA606E
      Викон.пристрій для освітлення та жалюзі KNX 6-канальний, 16A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна