The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Автоматизація будинків
  • Сенсори
  • Бінарні входи
  • TXA310
  • Автоматизація будинків

Бінарний вхід KNX 10-канальний 230В TXA310

EAN
3250616049253
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Бінарний вхід KNX 10-канальний 230В

TXA310

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Налаштування
  • Підтримувані режими конфігурації
    ETS, easy
Електричний струм
  • Кількість кіл електричного струму на вході
    10
Тільки для внутрішнього використання
  • Кількість півмодулів 17,5 мм
    8
Матеріали
  • Код RAL
    7035
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20
Умови використання
  • Робоча температура
    0 - 45 °C
Напруга
  • Вхідна напруга
    230 - 230 V
  • Робоча напруга шини
    21 - 32 V
Розміри
  • Довжина
    70 mm
  • Висота
    90 mm
  • Глибина
    60 mm

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration TXA310
PDF
RoHS report TXA310
PDF

Завантаження

  • Зображення TXA310 | Hager

    Зображення продукту TXA310

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу TXA310 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу TXA310

    Бінарний вхід KNX 10-канальний 230В

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager

    Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

    PDF
    1,25 MB
  • KNX product database

    Зображення Logiciel d'application ETS du TXA310 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TXA310

    KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

    VD2
    187,67 kB
  • Application Guide

    Зображення Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager

    Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

    Application Guide en-GB 2015-02-11

    PDF
    1,64 MB
    Зображення Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager

    Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

    Application Guide en-GB 2015-02-11

    PDF
    2,35 MB
  • Function description

    Зображення Description d'application TXB3XX_TXA3XX | Hager

    Description d'application TXB3XX_TXA3XX

    Function description en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,48 MB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    2
  • 1
    TXA306 - Бінарний вхід KNX 6-канальний універсальний
    TXA306
    Бінарний вхід KNX 6-канальний універсальний
  • 2
    TXA304 - Бінарний вхід KNX 4-канальний 230В
    TXA304
    Бінарний вхід KNX 4-канальний 230В

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна