The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Візуалізація
    • Візуалізація Domovea
    • TJAS671
    EAN
    3250610013052
    Упаковка
    1 Штука
    • Візуалізація Domovea

    Сервер domovea expert з easy&IoT та Access Gate TJAS671

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Сервер domovea expert з easy&IoT та Access Gate

    TJAS671

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Обладнання
    • Вебсервер
      Так
    • Кількість каналів
      1
    Напруга
    • Робоча напруга
      195 - 254 V
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Підключення
    • Тип інтерфейсу системи шини/медіашлюзу
      Множинний інтерфейс
    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      ETS, easy
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Елементи керування та індикатори
    • З LED індикацією
      Так
    Розміри
    • Ширина
      106 mm
    • Глибина
      65 mm
    • Кількість модулів за шириною
      6
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/вилки для системи шин
      З’єднувальний затискач шин
    • Тип роз’єму/штекера
      quickconnect
    Тексти
    • Кодування
      Керування 4 конфігурованими профілями користувачів
    • Роз’єми гнізда
      З 2 роз'ємами USB type A
    • Тип з'єднання
      Із самозажимними терміналами QuickConnect

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TJAS671
    PDF
    RoHS report TJAS671
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TJAS671 | Hager

      Зображення продукту TJAS671

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TJAS671 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TJAS671

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB 2026-05-04 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB 2026-05-04

      PDF
      46,63 MB
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2025-11-17 | Hager

      Інструкція en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2025-11-17

      PDF
      3,37 MB
      Зображення Інструкція en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-09-18 | Hager

      Інструкція en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-09-18

      PDF
      6,84 MB
      Зображення Інструкція en-GB 2026-01-30 | Hager

      Інструкція en-GB 2026-01-30

      PDF
      35,24 MB
    • Інструмент

      Зображення Hager Pilot MacOS | Hager

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Зображення Hager Pilot Windows | Hager

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Зображення Server Software (TJAS471, TJAS671) | Hager

      Server Software (TJAS471, TJAS671)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      210,57 MB
      Зображення domovea Client Android | Hager

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
      Зображення domovea Client MacOS | Hager

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.15.3

      DMG
      188,92 MB
      Зображення domovea Client Windows | Hager

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.15.3_32

      EXE
      291,06 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення ETS product database (Dummy application) | Hager

      ETS product database (Dummy application)

      База даних продуктів KNX International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Зображення ETS product database for TJAS671 | Hager

      ETS product database for TJAS671

      База даних продуктів KNX International 2025-03-21

      KNXPROD
      93,23 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-08-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-08-21

      PDF
      250,72 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-08-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-08-21

      PDF
      251,60 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      1
    • 1
      TJAS471 -
      TJAS471

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна