The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Аксесуари для автоматизації будівель
    • Аксесуари для автоматизації будівель
    • TG019
    EAN
    3250615870193
    Упаковка
    1 Штука
    • Аксесуари для автоматизації будівель

    KNX-кабель 2х2х0.8 зелений, рулон 500м TG019

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    KNX-кабель 2х2х0.8 зелений, рулон 500м

    TG019

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Кабель
    • Довжина кабелю
      500 m
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Матеріали
    • Colour
      Зелений
    Умови використання
    • Робоча температура
      -30 - 70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний розріз дроту
      0,80 - 0,80 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    Hager REACH declaration TG019
    PDF
    Hager RoHS report TG019
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TG019 | Hager

      Зображення продукту TG019

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TG019 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TG019

      KNX-кабель 2х2х0.8 зелений, рулон 500м

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-03-23

      PDF
      110,55 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-02-16

      PDF
      108,95 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-03-21 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-03-21

      PDF
      304,99 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TG018 - KNX-кабель 2х2х0.8 зелений, рулон 100м
      TG018
      KNX-кабель 2х2х0.8 зелений, рулон 100м
    • 2
      TG025 - Клемна колодка KNX 2-полюсна, жовто-біла
      TG025
      Клемна колодка KNX 2-полюсна, жовто-біла
    • 3
      TGM600E -
      TGM600E
    • 4
      TGM616D -
      TGM616D
    • 5
      TG308 - LED-комплект (4шт.) для TX308
      TG308
      LED-комплект (4шт.) для TX308

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна