The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Автоматизація будинків
  • Аксесуари для автоматизації будівель
  • Аксесуари для автоматизації будівель
  • TG308
  • Автоматизація будинків

LED-комплект (4шт.) для TX308 TG308

EAN
3250615873088
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

LED-комплект (4шт.) для TX308

TG308

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Більше продуктів

Технічні характеристики

Напруга
  • Робоча напруга шини
    21 - 32 V
Умови використання
  • Робоча температура
    -5 - 45 °C

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration TG308
PDF
Hager RoHS report TG308
PDF

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    TG018 - KNX-кабель 2х2х0.8 зелений, рулон 100м
    TG018
    KNX-кабель 2х2х0.8 зелений, рулон 100м
  • 2
    TG019 - KNX-кабель 2х2х0.8 зелений, рулон 500м
    TG019
    KNX-кабель 2х2х0.8 зелений, рулон 500м
  • 3
    TG025 - Клемна колодка KNX 2-полюсна, жовто-біла
    TG025
    Клемна колодка KNX 2-полюсна, жовто-біла
  • 4
    TGM620D -
    TGM620D
  • 5
    TGM616D -
    TGM616D

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна