The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Перемикачі, кнопки та світлодіодні індикатори
    • SVN124
    Індикатор Hager SVN124 призначений для візуального контролю наявності напруги та стану електричних кіл у розподільчих щитах. Модель Hager SVN124 має виконання led 230в та колір світіння синій. Пристрій встановлюється на DIN-рейку, забезпечує чітку світлову індикацію роботи обладнання та допомагає підвищити зручність контролю електроустановок у житлових, комерційних і промислових об’єктах.
    EAN
    3250615721662
    Упаковка
    12 штук
    • Перемикачі, кнопки та світлодіодні індикатори

    Індикатор LED 230В, синій SVN124

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Індикатор LED 230В, синій

    SVN124

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      250 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 50 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 10 mm²
    • Тип цоколя лампи
      Виправити
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      0,80 W
    • Потужність на одну точку зарядки
      0
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      62 mm
    Освітлення
    • Тип лампи
      LED
    Матеріали
    • Colour
      Синій
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration SVN124
    PDF
    RoHS report SVN124
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SVN124 | Hager

      Зображення продукту SVN124

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SVN124 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SVN124

      Індикатор LED 230В, синій

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SBB225 - Вимикач навантаження 2-пол. з індикацією при вимкненні, 25А/230В
      SBB225
      Вимикач навантаження 2-пол. з індикацією при вимкненні, 25А/230В
    • 2
      SVN126 - Індикатор подвійний LED, 230В, зелений і червоний
      SVN126
      Індикатор подвійний LED, 230В, зелений і червоний
    • 3
      SVN127 - Індикатор потрійний LED, 230В, 3 червоних
      SVN127
      Індикатор потрійний LED, 230В, 3 червоних
    • 4
      SBM216 - Вимикач навантаження 2-пол. з індикацією в обох положеннях, 16А/230В
      SBM216
      Вимикач навантаження 2-пол. з індикацією в обох положеннях, 16А/230В
    • 5
      SBN132 - Вимикач навантаження 1-полюсний 32А/230В
      SBN132
      Вимикач навантаження 1-полюсний 32А/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна