The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Трансформатори, розетки та компактні світильники
    • ST314
    EAN
    3250615703149
    Упаковка
    1 Штука
    • Трансформатори, розетки та компактні світильники

    Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (1,67А), 230В/12 В (3,33А) ST314

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (1,67А), 230В/12 В (3,33А)

    ST314

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Вихідна напруга
      12 - 24 V
    • Вихідна напруга 2
      24 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      4,000 V
    Потужність
    • Споживання енергії ВА
      40 VA
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      70 mm
    • Глибина
      58 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Захист від перегріву
      Так
    Обладнання
    • Захищений від короткого замикання
      Так
    • Вимикач увімкнення/вимкнення
      Ні
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      4 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      6 mm²

    Завантаження

    • Зображення ST314 | Hager

      Зображення продукту ST314

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ST314 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ST314

      Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (1,67А), 230В/12 В (3,33А)

      PDF
    • Data sheet

      Зображення UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SN016 - Розетка з установкою на  DIN-рейку, 250 В/16А
      SN016
      Розетка з установкою на DIN-рейку, 250 В/16А
    • 2
      EE960 - Компактний світильник для щитів, 230В
      EE960
      Компактний світильник для щитів, 230В
    • 3
      ST312 - Трансформатор на  DIN-рейку, 230В/24 В (1,04А), 230В/12 В (2,08А)
      ST312
      Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (1, 04А), 230В/12 В (2, 08А)
    • 4
      ST313 - Трансформатор на  DIN-рейку, 230В/24 В (0,67А), 230В/12 В (1,33А)
      ST313
      Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (0, 67А), 230В/12 В (1, 33А)
    • 5
      ST315 - Трансформатор на  DIN-рейку, 230В/24 В (2,63А), 230В/12 В (5,25А)
      ST315
      Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (2, 63А), 230В/12 В (5, 25А)

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна