The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Трансформатори, розетки та компактні світильники
    • SN016
    EAN
    3250615640161
    Упаковка
    4 штук
    • Трансформатори, розетки та компактні світильники

    Розетка з установкою на DIN-рейку, 250 В/16А SN016

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка з установкою на DIN-рейку, 250 В/16А

    SN016

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      16 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7044
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Полікарбонат (PC)
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      75 mm
    • Ширина
      44 mm
    • Глибина
      66 mm
    • Кількість одиниць
      1
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      40 mm
    • Вбудована глибина
      40 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Тип монтажу
      Защіпне кріплення
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    • Поворотна центральна вставка
      Ні
    • З відкидною кришкою
      Ні
    • З круглим захисним заземлювальним штифтом
      Ні
    • З сигнальною лампою
      Ні
    • Із замком
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Безпека
    • З посиленим захистом від контакту
      Ні
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Функції
    • З орієнтаційним освітленням
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration SN016
    PDF
    RoHS report SN016
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SN016 | Hager

      Зображення продукту SN016

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SN016 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SN016

      Розетка з установкою на DIN-рейку, 250 В/16А

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-07-14

      PDF
      103,73 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EE960 - Компактний світильник для щитів, 230В
      EE960
      Компактний світильник для щитів, 230В
    • 2
      ST312 - Трансформатор на  DIN-рейку, 230В/24 В (1,04А), 230В/12 В (2,08А)
      ST312
      Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (1, 04А), 230В/12 В (2, 08А)
    • 3
      ST313 - Трансформатор на  DIN-рейку, 230В/24 В (0,67А), 230В/12 В (1,33А)
      ST313
      Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (0, 67А), 230В/12 В (1, 33А)
    • 4
      ST314 - Трансформатор на  DIN-рейку, 230В/24 В (1,67А), 230В/12 В (3,33А)
      ST314
      Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (1, 67А), 230В/12 В (3, 33А)
    • 5
      ST315 - Трансформатор на  DIN-рейку, 230В/24 В (2,63А), 230В/12 В (5,25А)
      ST315
      Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (2, 63А), 230В/12 В (5, 25А)

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна