The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Трансформатори, розетки та компактні світильники
    • ST312
    EAN
    3250615703125
    Упаковка
    1 Штука
    • Трансформатори, розетки та компактні світильники

    Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 25ВА ST312

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 25ВА

    ST312

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Вихідна напруга
      12 - 24 V
    • Вихідна напруга 2
      24 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      4,000 V
    Потужність
    • Споживання енергії (ВА)
      25 VA
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      70 mm
    • Глибина
      58 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Захист від перегріву
      Так
    Обладнання
    • Захищений від короткого замикання
      Так
    • Вимикач увімкнення/вимкнення
      Ні
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      4 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      6 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Завантаження

    • Зображення ST312 | Hager

      Зображення продукту ST312

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ST312 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ST312

      Трансформатор на DIN-рейку, 230В/24 В (1,04А), 230В/12 В (2,08А)

      PDF
    • Технічні характеристики

      Зображення UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SN016 - Розетка з установкою на DIN-рейку, 250 В/16А
      SN016
      Розетка з установкою на DIN-рейку, 250 В/16А
    • 2
      EE960 - Компактний світильник для щитів, 230В
      EE960
      Компактний світильник для щитів, 230В
    • 3
      ST313 - Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 16ВА
      ST313
      Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 16ВА
    • 4
      ST315 - Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 63ВА
      ST315
      Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 63ВА
    • 5
      ST314 - Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 40ВА
      ST314
      Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 40ВА

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна