The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Трансформатори, розетки та компактні світильники
    • EE960
    Компактний світильник Hager EE960 серії EE використовується для підсвічування електричних щитів і розподільчих шаф під час огляду, обслуговування або аварійної ситуації. Пристрій працює від 230 В, має потужність 1 Вт, частоту 50 Гц, розміри 70x54x51 мм і підключення провідників 1-6 мм² для гнучких та 1,5-10 мм² для жорстких жил. Затискне кріплення і гвинтове з’єднання спрощують монтаж усередині щита. Параметри монтажу та підключення залишають роботу пристрою зрозумілою.
    EAN
    3250612259601
    Упаковка
    1 Штука
    • Трансформатори, розетки та компактні світильники

    Компактний світильник для щитів, 230В EE960

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Компактний світильник для щитів, 230В

    EE960

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      0 - 40 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -5 - 60 °C
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення, Гвинтове з'єднання
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 10 mm²
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      1 W
    Розміри
    • Висота
      70 mm
    • Ширина
      54 mm
    • Глибина
      51 mm
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EE960
    PDF
    RoHS report EE960
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EE960 | Hager

      Зображення продукту EE960

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EE960 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EE960

      Компактний світильник для щитів, 230В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Lampe de secours EE960 | Hager

      Lampe de secours EE960

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      447,09 kB
      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10

      PDF
      567,12 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-03-18

      PDF
      118,82 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SN016 - Розетка з установкою на DIN-рейку, 250 В/16А
      SN016
      Розетка з установкою на DIN-рейку, 250 В/16А
    • 2
      ST313 - Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 16ВА
      ST313
      Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 16ВА
    • 3
      ST314 - Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 40ВА
      ST314
      Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 40ВА
    • 4
      ST315 - Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 63ВА
      ST315
      Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 63ВА
    • 5
      ST312 - Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 25ВА
      ST312
      Трансформатор модульний 230В/12-24 В, 25ВА

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна