The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPC023N
    EAN
    3250615514912
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Вставний модуль T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV SPC023N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставний модуль T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV

    SPC023N

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Згадується в

    • SPC203N

      Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Імпульсний струм блискавки Iimp (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      0,5 kA
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TN-S, TT
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Ні
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T2, T3
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    Розміри
    • Висота
      46,8 mm
    • Ширина
      17,5 mm
    • Глибина
      62,7 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Сигнальна лампочка
      Оптика

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACH declaration SPC023N
    PDF
    Hager RoHS report SPC023N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SPC023N | Hager

      Зображення продукту SPC023N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPC023N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPC023N

      Вставний модуль T3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPB413 - Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією
      SPB413
      Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією
    • 2
      SPC203N - Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
      SPC203N
      Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
    • 3
      SPA931 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
      SPA931
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт
    • 4
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 5
      SPA001N - Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна