Багатофункціональний цифровий вимірювальний прилад SM102E
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини до вимірювальних приладів 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Висота96 mm
-
Ширина96 mm
-
Глибина60 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP51
Емність
-
Кільксть модулів5
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-20 - 80 °C
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника2.5 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника2.5 - 6 mm²
Потужність
-
Втрати потужності при номінальному струм IN10 W
-
Споживання енергії (ВА)10 VA
Обладнання
-
Тип дисплеяLCD
Вимірювання
-
Діапазон вимірювання частоти45 - 65 Hz
-
Тип вимірювального приладуМультиметр
-
Діапазон вимірювання струму0 - 9,999 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихСигнали тривоги, Електричні вимірювання, Деталізовані електричні вимірювання, Вимірювання температури
-
Формати данихMODBUS (RTU)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації