Багатофункціональний цифровий вимірювальний прибор SM101E
Технічні характеристики
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Висота67 mm
-
Ширина73 mm
-
Глибина50 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Емність
-
Кільксть модулів4
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-20 - 70 °C
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.5 - 4 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.5 - 4 mm²
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом5 W
-
Споживання енергії ВА5 VA
Обладнання
-
Тип дисплеяЦифровий
Вимірювання
-
Діапазон вимірювання частоти45 - 65 Hz
-
Тип вимірювального приладуМультиметр
-
Діапазон вимірювання струму0 - 9,999 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наDIN-рейка
Функції
-
Клас точності0.005
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу SM101E
Багатофункціональний цифровий вимірювальний прибор
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації SM101E
Instruction manual uk-UA 2025-10-29
PDF906,71 kB -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2020-01-01
PDF906,71 kB -
Data sheet
UK_MD_TDS_MultiMeters
Data sheet en-GB 2024-03-22
PDF38,88 kB
Більше документації