Багатофункціональний цифровий вимірювальний прилад SM102E
EAN
3250615639998
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини до вимірювальних приладів 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Висота96 mm
-
Ширина96 mm
-
Глибина60 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP51
Ємність
-
Кільксть модулів5
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-20 - 80 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника2.5 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника2.5 - 6 mm²
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом10 W
-
Споживання енергії ВА10 VA
Вимірювання
-
Діапазон вимірювання частоти45 - 65 Hz
-
Діапазон вимірювання струму0 - 9,999 A
Завантаження
Більше документації