The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Перекидні перемикачі, клавішні вимикачі та аксесуари
    • SFT240
    EAN
    3250615510921
    Упаковка
    6 штук
    • Перекидні перемикачі, клавішні вимикачі та аксесуари

    Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 2-пол., 40А/230В SFT240

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 2-пол., 40А/230В

    SFT240

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Кількість полюсів
      2
    • Тип полюса
      2P
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      40 A
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      0,60 kA
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія A
      40 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія B
      40 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія A
      40 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія B
      40 A
    • Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 240 В AC згідно з IEC 60947-3
      0,48 kA
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 60947
      0,60 kA
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Тип напруги живлення
      AC
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      440 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      1,80 - 1,80 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      Гвинтові клеми
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      35 mm
    • Глибина
      70 mm
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      0
    • Кількість контактів NC
      0
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 50 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 10 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 16 mm²
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      200,000
    • Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах
      25,000
    • Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC22 у робочих циклах
      25,000
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      4,20 W
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      2,10 W
    Підключення
    • Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроїв
      Зміщена клема
    • Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроїв
      Зміщена клема

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SFT240
    PDF
    RoHS report SFT240
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SFT240 | Hager

      Зображення продукту SFT240

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SFT240 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SFT240

      Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 2-пол., 40А/230В

      PDF
    • Технічний додаток (однопродуктовий)

      Зображення ChangeoverSwitch_WiringDiagrams | Hager

      ChangeoverSwitch_WiringDiagrams

      Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2019-01-18

      PDF
      55,83 kB
    • Технічні характеристики

      Зображення UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager

      UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

      Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

      PDF
      55,62 kB
    • Ліцензія продукту

      Зображення Licence for NETHERLANDS | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Ліцензія продукту International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-02-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-02-06

      PDF
      990,73 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SFT132 - Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 1-пол., 32А/230В
      SFT132
      Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 1-пол., 32А/230В
    • 2
      SFB116 - Перемикач I-0-II з загальним виходом знизу, 1-пол., 16А/230В
      SFB116
      Перемикач I-0-II з загальним виходом знизу, 1-пол., 16А/230В
    • 3
      SFT340 - Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 3-пол., 40А/400В
      SFT340
      Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 3-пол., 40А/400В
    • 4
      SFT440 - Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 4-пол., 40А/400В
      SFT440
      Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 4-пол., 40А/400В
    • 5
      SFT125 - Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 1-пол., 25А/230В
      SFT125
      Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 1-пол., 25А/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна