The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Комутаційні та сигнальні пристрої
  • Перекидні перемикачі, клавішні вимикачі та аксесуари
  • SF263
  • Модульні апарати

Перемикач вводу резерва, 250В/63A, 1+N SF263

EAN
3250615561008
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Перемикач вводу резерва, 250В/63A, 1+N

SF263

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Архітектура
  • Кількість полюсів
    2
  • Тип полюса
    2P
Електричний струм
  • Номінальний струм
    63 A
  • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
    6 kA
Встановлення, монтаж
  • Номінальний момент затягування
    2,90 - 2,90 Nm
Напруга
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    230 - 230 V
  • Тип напруги живлення
    AC
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    500 V
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    4,000 V
Ємність
  • Кільксть модулів
    4
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Розміри
  • Висота
    90 mm
  • Ширина
    71,50 mm
  • Глибина
    72 mm
Обладнання
  • Кількість контактів NO
    0
  • Кількість контактів NC
    0
Умови використання
  • Робоча температура
    -25 - 50 °C
  • Температура зберігання / транспортування
    -40 - 80 °C
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    16 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    25 mm²
Витривалість
  • Кількість механічних процесів
    100,000
  • Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах
    5,000
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    3,60 W

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager REACH declaration SF263
PDF
Hager RoHS report SF263
PDF

Завантаження

  • Зображення SF263 | Hager

    Зображення продукту SF263

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу SF263 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу SF263

    Перемикач вводу резерва, 250В/63A, 1+N

    PDF
  • Instruction manual

    Зображення Інструкція з експлуатації SF263 | Hager

    Інструкція з експлуатації SF263

    Instruction manual uk-UA 2009-10-14

    PDF
    91,11 kB
  • Installation manual

    Зображення Installation manual | Hager

    Installation manual

    Specific for Australia

    PDF
    138,50 kB
    Зображення Inverseur modulaire 63A SF263 | Hager

    Inverseur modulaire 63A SF263

    Installation manual International 2019-01-22

    PDF
    142,87 kB
  • Data sheet

    Зображення UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager

    UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

    Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

    PDF
    55,62 kB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-04-24

    PDF
    697,86 kB
    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-02-03

    PDF
    803,57 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    SFL225 - Перемикач I-II з загальним виходом знизу, 2-пол., 25А/230В
    SFL225
    Перемикач I-II з загальним виходом знизу, 2-пол., 25А/230В
  • 2
    SFB116 - Перемикач I-0-II з загальним виходом знизу, 1-пол., 16А/230В
    SFB116
    Перемикач I-0-II з загальним виходом знизу, 1-пол., 16А/230В
  • 3
    SFT440 - Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 4-пол., 40А/400В
    SFT440
    Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 4-пол., 40А/400В
  • 4
    SFT140 - Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 1-пол., 40А/230В
    SFT140
    Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 1-пол., 40А/230В
  • 5
    SFT125 - Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 1-пол., 25А/230В
    SFT125
    Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 1-пол., 25А/230В

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна