The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Комутаційні та сигнальні пристрої
  • Перемикачі, кнопки та світлодіодні індикатори
  • SBN390
  • Модульні апарати

Вимикач навантаження 3-полюсний 100А/400В SBN390

EAN
3250615510303
Упаковка
4 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Вимикач навантаження 3-полюсний 100А/400В

SBN390

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
  • Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Функції блокування взаємоблокування
  • Допоміжний пристрій для розподільного щита
  • MZN175

    Запірний механізм для модульних пристроїв

    0,00 EUR  / *
  • ESC080

    Додатковий контакт 1НВ+1НЗ

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Кількість полюсів
    3
  • Тип полюса
    3P
Електричний струм
  • Номінальний струм
    100 A
  • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
    1,20 kA
  • Допустимий номінальний струм AC21, категорія A
    100 A
  • Допустимий номінальний струм AC21, категорія B
    100 A
  • Допустимий номінальний струм AC22, категорія A
    100 A
  • Допустимий номінальний струм AC22, категорія B
    100 A
  • Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 415 В AC згідно з IEC 60947-3
    1,69 kA
  • Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 60947
    1,20 kA
Встановлення, монтаж
  • Номінальний момент затягування
    3,60 - 3,60 Nm
Напруга
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    400 - 400 V
  • Тип напруги живлення
    AC
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    440 V
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    6,000 V
Ємність
  • Кільксть модулів
    3
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Розміри
  • Висота
    83 mm
  • Ширина
    52,50 mm
  • Глибина
    68 mm
Обладнання
  • Кількість контактів NO
    3
  • Кількість контактів NC
    0
Умови використання
  • Робоча температура
    -20 - 70 °C
  • Температура зберігання / транспортування
    -40 - 80 °C
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    6 - 35 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    6 - 50 mm²
Витривалість
  • Кількість механічних процесів
    40,000
  • Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах
    2,500
  • Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC22 у робочих циклах
    2,500
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    16,50 W
  • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
    5,50 W

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration SBN390
PDF
Hager RoHS report SBN390
PDF

Завантаження

  • Зображення SBN390 | Hager

    Зображення продукту SBN390

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу SBN390 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу SBN390

    Вимикач навантаження 3-полюсний 100А/400В

    PDF
  • Data sheet

    Зображення UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Data sheet en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Product licence

    Зображення Licence for NETHERLANDS | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    Product licence International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity en-GB 2025-02-06 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    SBN290 -
    SBN290
  • 2
    SBN380 - Вимикач навантаження 3-полюсний 80А/400В
    SBN380
    Вимикач навантаження 3-полюсний 80А/400В
  • 3
    SVN121 - Індикатор LED 230В, зелений
    SVN121
    Індикатор LED 230В, зелений
  • 4
    SVN122 - Індикатор LED 230В, червоний
    SVN122
    Індикатор LED 230В, червоний
  • 5
    SVN123 - Індикатор LED 230В, жовтий
    SVN123
    Індикатор LED 230В, жовтий

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна