Вимикач навантаження 3-полюсний 63А/400В SBN363
EAN
3250615510228
Упаковка
4 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти -
Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Архітектура
-
Кількість полюсів3
-
Тип полюса3P
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
-
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A63 A
-
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B63 A
-
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A63 A
-
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B63 A
-
Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 415 В AC згідно з IEC 60947-31,33 kA
-
Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 609470,94 kA
-
Номінальний умовний короткозамкнений струм Inc із запобіжником згідно з IEC/EN 60669-2-46000A/80A gG parallel 32A gG
Встановлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування2,80 - 2,80 Nm
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму400 - 400 V
-
Тип напруги живленняAC
-
Номінальна напруга ізоляції Ui440 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp6,000 V
Ємність
-
Кільксть модулів3
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина52,50 mm
-
Глибина68 mm
Обладнання
-
Кількість контактів NO3
-
Кількість контактів NC0
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 70 °C
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника2.5 - 16 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника2.5 - 25 mm²
Витривалість
-
Кількість механічних процесів60,000
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах5,000
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC22 у робочих циклах5,000
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом6,90 W
-
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс2,30 W
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації