Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти -
Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Архітектура
-
Кількість полюсів2
-
Тип полюса2P
Електричний струм
-
Номінальний струм100 A
-
Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG1,20 kA
-
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A100 A
-
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B100 A
-
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A100 A
-
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B100 A
-
Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 415 В AC згідно з IEC 60947-31,69 kA
-
Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 609471,20 kA
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму400 - 400 V
-
Тип напруги живленняAC
-
Номінальна напруга ізоляції Ui440 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp6,000 V
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування3,60 - 3,60 Nm
-
Тип нижньої клеми для модульних пристроївbiconnect
Емність
-
Кільксть модулів2
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина35 mm
-
Глибина68 mm
Обладнання
-
Кількість контактів NO2
-
Кількість контактів NC0
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 70 °C
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника6 - 35 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника6 - 50 mm²
Витривалість
-
Кількість механічних процесів40,000
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах2,500
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC22 у робочих циклах2,500
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом11 W
-
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс5,50 W
Підключення
-
Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроївВирівняна клема
-
Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроївВирівняна клема
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу SBN290
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Data sheet
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Data sheet en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Ліцензія продукту
Licence for NETHERLANDS
Ліцензія продукту International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Більше документації