Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти -
Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Архітектура
-
Кількість полюсів2
-
Тип полюса2P
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
-
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A63 A
-
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B63 A
-
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A63 A
-
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B63 A
-
Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 415 В AC згідно з IEC 60947-31,33 kA
-
Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 609470,94 kA
-
Номінальний умовний короткозамкнений струм Inc із запобіжником згідно з IEC/EN 60669-2-46000A/80A gG parallel 32A gG
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму400 - 400 V
-
Тип напруги живленняAC
-
Номінальна напруга ізоляції Ui440 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp6,000 V
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування2,80 - 2,80 Nm
-
Тип нижньої клеми для модульних пристроївbiconnect
Емність
-
Кільксть модулів2
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина35 mm
-
Глибина68 mm
Обладнання
-
Кількість контактів NO2
-
Кількість контактів NC0
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 70 °C
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника2.5 - 16 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника2.5 - 25 mm²
Витривалість
-
Кількість механічних процесів60,000
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах5,000
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC22 у робочих циклах5,000
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом4,60 W
-
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс2,30 W
Підключення
-
Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроївВирівняна клема
-
Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроївВирівняна клема
Сумісніть
-
Підходить для рейки DINТак
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу SBN263
Вимикач навантаження 2-полюсний 63А/400В
PDF -
Data sheet
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Data sheet en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Ліцензія продукту
Licence for NETHERLANDS
Ліцензія продукту International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Ліцензія продукту International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Більше документації