Вимикач навантаження 2-пол. з індикацією при вимкненні, 16А/230В SBB216
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Архітектура
-
Кількість полюсів2
-
Тип полюса2P
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
-
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A16 A
-
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B16 A
-
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A16 A
-
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B16 A
-
Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 240 В AC згідно з IEC 60947-30,33 kA
-
Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 609470,24 kA
-
Номінальний умовний короткозамкнений струм Inc із запобіжником згідно з IEC/EN 60669-2-43000A/50A gG
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
-
Тип напруги живленняAC
-
Номінальна напруга ізоляції Ui440 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp4,000 V
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування1,80 - 1,80 Nm
-
Тип нижньої клеми для модульних пристроївГвинтова клема
Емність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина68 mm
Обладнання
-
Кількість контактів NO2
-
Кількість контактів NC0
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 70 °C
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 10 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 16 mm²
Витривалість
-
Кількість механічних процесів200,000
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах25,000
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC22 у робочих циклах25,000
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,90 W
-
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс0,40 W
Освітлення
-
Тип лампиLED
Підключення
-
Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроївЗміщена клема
-
Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроївЗміщена клема
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу SBB216
Вимикач навантаження 2-пол. з індикацією при вимкненні, 16А/230В
PDF -
Data sheet
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Data sheet en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Ліцензія продукту
Licence for NETHERLANDS
Ліцензія продукту International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Ліцензія продукту International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-28
PDF931,94 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Декларація про відповідність en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Більше документації