The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KZ024
    EAN
    3250613960247
    Упаковка
    1 Набір
    • Шини

    Кришка для 4P шин KB463A/C, KB480B, KDN463B (10шт) KZ024

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка для 4P шин KB463A/C, KB480B, KDN463B (10шт)

    KZ024

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Умови використання
    • Ізоляція
      Так
    Функції
    • Тип аксесуарів для шин
      Кінцева частина для захисту контакту

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration KZ024
    PDF
    RoHS report KZ024
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KZ024 | Hager

      Зображення продукту KZ024

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KZ024 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KZ024

      Кришка для 4P шин KB463A/C, KB480B, KDN463B (10шт)

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KDN381B - Шина фазна 3P 16мм² 39M ( L1+H, L2+H, L3+H...)
      KDN381B
      Шина фазна 3P 16мм² 39M ( L1+H, L2+H, L3+H...)
    • 2
      KCN325 - Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди
      KCN325
      Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди
    • 3
      KDN383B - Шина фазна 3P 16мм² 39M ( L1, L2, L3+H...)
      KDN383B
      Шина фазна 3P 16мм² 39M ( L1, L2, L3+H...)
    • 4
      KCN425 - Шина вертикальна 2P 16мм² 4-ряди
      KCN425
      Шина вертикальна 2P 16мм² 4-ряди
    • 5
      KCL368R - Шина фазна вертикальна 3P 10мм² 3-ряди, права
      KCL368R
      Шина фазна вертикальна 3P 10мм² 3-ряди, права

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна