The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Технологія з'єднання
  • Клеми безгвинтові та аксесуари
  • KYA02NP
  • Розподіл електроенергії

Клема-N прохідна безгвинтова з Plug-In контактом, 2.5мм2, 800В/24А KYA02NP

EAN
3250613951511
Упаковка
100 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Клема-N прохідна безгвинтова з Plug-In контактом, 2.5мм2, 800В/24А

KYA02NP

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Перехресний з'єднувач для клемної колодки 2 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Перехресний з'єднувач для клемної колодки
  • KWP02MN

    З'єднувач-N середній, 2.5мм2, 500В/32А

    0,00 EUR  / *
  • KWP02RN

    З'єднувач-N правий, 2.5мм2, 500В/32А

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    32 A
Розміри
  • Висота
    51,20 mm
  • Ширина
    59,75 mm
  • Глибина
    5 mm
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    0.13 - 4 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    0.13 - 4 mm²

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration KYA02NP
PDF
Hager RoHS report KYA02NP
PDF

Завантаження

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу KYA02NP | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу KYA02NP

    Клема-N прохідна безгвинтова з Plug-In контактом, 2.5мм2, 800В/24А

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    KWP02RL - З'єднувач-L правий, 2.5мм2, 500В/32А
    KWP02RL
    З'єднувач-L правий, 2.5мм2, 500В/32А
  • 2
    KWE09GR - Кінцева пластина для KYA02EH4
    KWE09GR
    Кінцева пластина для KYA02EH4
  • 3
    KWP02LL - З'єднувач-L лівий, 2.5мм2, 500В/32А
    KWP02LL
    З'єднувач-L лівий, 2.5мм2, 500В/32А
  • 4
    KWP02ME - З'єднувач заземлення середній, 2.5мм2, 500В/32А
    KWP02ME
    З'єднувач заземлення середній, 2.5мм2, 500В/32А
  • 5
    KWP02MN - З'єднувач-N середній, 2.5мм2, 500В/32А
    KWP02MN
    З'єднувач-N середній, 2.5мм2, 500В/32А

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна