The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми безгвинтові та аксесуари
    • KWJ06D2
    EAN
    3250613932237
    Упаковка
    10 штук
    • Клеми безгвинтові та аксесуари

    З'єднувач поперчний ізольований 6mm², 2Х KWJ06D2

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    З'єднувач поперчний ізольований 6mm², 2Х

    KWJ06D2

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Жовтий

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    Hager RoHS report KWJ06D2
    PDF
    Hager REACH declaration KWJ06D2
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KWJ06D2 | Hager

      Зображення продукту KWJ06D2

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KWJ06D2 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KWJ06D2

      З'єднувач поперчний ізольований 6mm², 2Х

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KWP02RN - З'єднувач-N правий, 2.5мм2, 500В/32А
      KWP02RN
      З'єднувач-N правий, 2.5мм2, 500В/32А
    • 2
      KWE09GR - Кінцева пластина для KYA02EH4
      KWE09GR
      Кінцева пластина для KYA02EH4
    • 3
      KWE13GR - Кінцева пластина для KYA04EH3
      KWE13GR
      Кінцева пластина для KYA04EH3
    • 4
      KWP02LL - З'єднувач-L лівий, 2.5мм2, 500В/32А
      KWP02LL
      З'єднувач-L лівий, 2.5мм2, 500В/32А
    • 5
      KWP02MN - З'єднувач-N середній, 2.5мм2, 500В/32А
      KWP02MN
      З'єднувач-N середній, 2.5мм2, 500В/32А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна