The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Технологія з'єднання
  • Клеми гвинтові та аксесуари
  • KXB06E
  • Розподіл електроенергії

Клема для заземлення 6мм2 KXB06E

EAN
3250613941840
Упаковка
100 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Клема для заземлення 6мм2

KXB06E

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    0
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    1 W
Розміри
  • Висота
    53,50 mm
  • Ширина
    54 mm
  • Глибина
    8 mm
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    0.5 - 6 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    10 mm²

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration KXB06E
PDF
Hager RoHS report KXB06E
PDF

Завантаження

  • Зображення KXB06E | Hager

    Зображення продукту KXB06E

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу KXB06E | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу KXB06E

    Клема для заземлення 6мм2

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    KXA16E - Клема для заземлення 16мм2
    KXA16E
    Клема для заземлення 16мм2
  • 2
    KXA10N - Клема нейтральна 10мм2, 400В/57А
    KXA10N
    Клема нейтральна 10мм2, 400В/57А
  • 3
    KXA10LH - Клема фазна 10мм2, 1000В/57А
    KXA10LH
    Клема фазна 10мм2, 1000В/57А
  • 4
    KXA02LH - Клема фазна 2.5мм2, 800В/24А
    KXA02LH
    Клема фазна 2.5мм2, 800В/24А
  • 5
    KXB35LH - Клема фазна 35мм2, 1000В/125А
    KXB35LH
    Клема фазна 35мм2, 1000В/125А

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна