The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми гвинтові та аксесуари
    • KR160N
    EAN
    3250610133552
    Упаковка
    50 штук
    • Клеми гвинтові та аксесуари

    Клема нейтральна 16мм2, 400В/76А KR160N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клема нейтральна 16мм2, 400В/76А

    KR160N

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Клемна колодка компонентів 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Клемна колодка компонентів
    • KR01EW

      Заглушка для клем

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      76 A
    Розміри
    • Висота
      60 mm
    • Ширина
      12 mm
    • Глибина
      46,5 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 16 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 16 mm²
    Матеріали
    • Colour
      Синій
    • Матеріал
      Термопластик
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтове з'єднання

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    RoHS report KR160N
    PDF
    REACH declaration KR160N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KR160N | Hager

      Зображення продукту KR160N

    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-03 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KR350PE - Клема для заземлення 35мм2
      KR350PE
      Клема для заземлення 35мм2
    • 2
      KR160L - Клема фазна 16мм2, 400В/76А
      KR160L
      Клема фазна 16мм2, 400В/76А
    • 3
      KR02I3 - Клема 3-провідна 4мм2
      KR02I3
      Клема 3-провідна 4мм2
    • 4
      KR700L - Клема фазна 70мм2, 1000В/192А
      KR700L
      Клема фазна 70мм2, 1000В/192А
    • 5
      KR040L - Клема фазна 4мм2, 800В/32А
      KR040L
      Клема фазна 4мм2, 800В/32А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна