The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми гвинтові та аксесуари
    • KR01EW
    EAN
    3250610134269
    Упаковка
    50 штук
    • Клеми гвинтові та аксесуари

    Заглушка для клем KR01EW

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Заглушка для клем

    KR01EW

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Бежевий
    Розміри
    • Глибина
      46,5 mm
    • Висота
      56 mm
    • Ширина
      8 mm
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR01EW
    PDF
    RoHS report KR01EW
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KR01EW | Hager

      Зображення продукту KR01EW

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KR01EW | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KR01EW

      Заглушка для клем

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2026-03-25 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2026-03-25

      PDF
      1,84 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KR025N - Клема нейтральна 2.5мм2, 800В/24А
      KR025N
      Клема нейтральна 2.5мм2, 800В/24А
    • 2
      KR100L - Клема фазна 10мм2, 400В/57А
      KR100L
      Клема фазна 10мм2, 400В/57А
    • 3
      KR100PE - Клема для заземлення 10мм2
      KR100PE
      Клема для заземлення 10мм2
    • 4
      KR040N - Клема нейтральна 4мм2, 800В/32А
      KR040N
      Клема нейтральна 4мм2, 800В/32А
    • 5
      KR160N - Клема нейтральна 16мм2, 400В/76А
      KR160N
      Клема нейтральна 16мм2, 400В/76А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна