The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми гвинтові та аксесуари
    • KR060PE
    EAN
    3250610133613
    Упаковка
    50 штук
    • Клеми гвинтові та аксесуари

    Клема для заземлення 6мм2 KR060PE

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клема для заземлення 6мм2

    KR060PE

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Клемна колодка компонентів 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Клемна колодка компонентів
    • KR01EW

      Заглушка для клем

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      0
    Розміри
    • Висота
      47 mm
    • Ширина
      56 mm
    • Глибина
      56 mm
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтове з'єднання
    Матеріали
    • Colour
      Жовтий зелений
    • Матеріал
      Термопластик
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 10 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 10 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR060PE
    PDF
    RoHS report KR060PE
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KR060PE | Hager

      Зображення продукту KR060PE

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KR060PE | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KR060PE

      Клема для заземлення 6мм2

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KR100PE - Клема для заземлення 10мм2
      KR100PE
      Клема для заземлення 10мм2
    • 2
      KR100L - Клема фазна 10мм2, 400В/57А
      KR100L
      Клема фазна 10мм2, 400В/57А
    • 3
      KR01EW - Заглушка для клем
      KR01EW
      Заглушка для клем
    • 4
      KR040N - Клема нейтральна 4мм2, 800В/32А
      KR040N
      Клема нейтральна 4мм2, 800В/32А
    • 5
      KR025N - Клема нейтральна 2.5мм2, 800В/24А
      KR025N
      Клема нейтральна 2.5мм2, 800В/24А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна