The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми та аксесуари
    • KM13N
    EAN
    3250613831219
    Упаковка
    20 штук
    • Клеми та аксесуари

    Клема нейтральна з тримачем 6x16+7x10мм2 KM13N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клема нейтральна з тримачем 6x16+7x10мм2

    KM13N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Ширина
      5 mm
    • Глибина
      85 mm
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      60 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KM13N
    PDF
    RoHS report KM13N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KM13N | Hager

      Зображення продукту KM13N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KM13N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KM13N

      Клема нейтральна з тримачем 6x16+7x10мм2

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Installation manual International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Технічний посібник

      Зображення Технічний посібник en-GB 2024-10-10 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-12-14 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-05-02 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-08-30 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KM22A - Клемник PE/N, 2x22 по 10х16мм2 і 12х10мм2
      KM22A
      Клемник PE/N, 2x22 по 10х16мм2 і 12х10мм2
    • 2
      KM13A - Клемник PE/N, 2x13 по 6х16мм2 і 7х10мм2
      KM13A
      Клемник PE/N, 2x13 по 6х16мм2 і 7х10мм2
    • 3
      KM25A - Клемник PE/N, 2x25 по 11х16мм2 і 14х10мм2
      KM25A
      Клемник PE/N, 2x25 по 11х16мм2 і 14х10мм2
    • 4
      K159 - Клема без тримача 1х25+8x16+29х10мм2
      K159
      Клема без тримача 1х25+8x16+29х10мм2
    • 5
      K160F - Клема без тримача 1х25+16x16+61х10мм2
      K160F
      Клема без тримача 1х25+16x16+61х10мм2

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна