The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Розподільні блоки
    • KJ125A
    EAN
    3250610144466
    Упаковка
    1 Штука
    • Розподільні блоки

    Блок розгалужуючий In=100A, 2п, 7,5мод., вхід 1х35 вихід 1х25 +10х16мм2 KJ125A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок розгалужуючий In=100A, 2п, 7,5мод., вхід 1х35 вихід 1х25 +10х16мм2

    KJ125A

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      125 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      2
    Розміри
    • Висота
      96 mm
    • Ширина
      126 mm
    • Глибина
      44 mm
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      2,5-2,5 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration KJ125A
    PDF
    RoHS report KJ125A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KJ125A | Hager

      Зображення продукту KJ125A

    • Технічні характеристики

      Зображення Технічні характеристики en-GB 2026-05-27 | Hager

      Технічні характеристики en-GB 2026-05-27

      PDF
      171,06 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-05-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-05-19

      PDF
      311,20 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KJ125B - Блок розгалужуючий In=125A, 4п, ширина 170мм
      KJ125B
      Блок розгалужуючий In=125A, 4п, ширина 170мм
    • 2
      KJ160A - Блок розгалужуючий In=160A, 4п, ширина 162мм
      KJ160A
      Блок розгалужуючий In=160A, 4п, ширина 162мм
    • 3
      KJ02D - Блок розгалужуючий 125А, ввод 1х35мм2 + 1х16мм2, вихід 6х16 мм2
      KJ02D
      Блок розгалужуючий 125А, ввод 1х35мм2 + 1х16мм2, вихід 6х16 мм2
    • 4
      KJ02E - Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 5,5мод.
      KJ02E
      Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 5, 5мод.
    • 5
      KJ02A - Блок розгалужуючий 250А, ввод 1х95 мм2, вихід 2х35 + 5х16 + 4х10 мм2
      KJ02A
      Блок розгалужуючий 250А, ввод 1х95 мм2, вихід 2х35 + 5х16 + 4х10 мм2

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна