The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми вводно/розгалужуючи
    • K65
    EAN
    4010330710384
    Упаковка
    4 штук
    • Клеми вводно/розгалужуючи

    Клема 1-полюсна, 4 відводи, переріз до 16/25мм2, розмір 40x44x44мм K65

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клема 1-полюсна, 4 відводи, переріз до 16/25мм2, розмір 40x44x44мм

    K65

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      53 mm
    • Ширина
      56 mm
    • Глибина
      40 mm
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 35 mm²
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      100 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration K65
    PDF
    RoHS report K65
    PDF

    Завантаження

    • Зображення K65 | Hager

      Зображення продукту K65

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу K65 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу K65

      Клема 1-полюсна, 4 відводи, переріз до 16/25мм2, розмір 40x44x44мм

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KH45A - Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 5п
      KH45A
      Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 5п
    • 2
      KH70GN - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, зелена
      KH70GN
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, зелена
    • 3
      KH35L - Модульна вводна 1-полюсна клема  2x35²/2x25², 63А, сіра
      KH35L
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, сіра
    • 4
      KH35N - Модульна вводна 1-полюсна клема  2x35²/2x25², 63А, синя
      KH35N
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, синя
    • 5
      KH70G - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, сіра
      KH70G
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, сіра

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна