The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми вводно/розгалужуючи
    • KH24C
    EAN
    3250613780197
    Упаковка
    5 штук
    • Клеми вводно/розгалужуючи

    Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 4п KH24C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 4п

    KH24C

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      65,90 mm
    • Ширина
      82,40 mm
    • Глибина
      43 mm
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 25 mm²
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      2,80 - 2,80 Nm
    Напруга
    • Номінальна напруга
      400 - 400 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      80 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KH24C
    PDF
    RoHS report KH24C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KH24C | Hager

      Зображення продукту KH24C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KH24C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KH24C

      Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 4п

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01 | Hager

      Інструкція з встановлення de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01

      PDF
      2,62 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-01-27 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-01-27

      PDF
      161,88 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KZ064 - Захисна кришка для клем K64, K65, K22,K25A, K65A, K66A
      KZ064
      Захисна кришка для клем K64, K65, K22, K25A, K65A, K66A
    • 2
      K65 - Клема 1-полюсна, 4 відводи, переріз до 16/25мм2, розмір 40x44x44мм
      K65
      Клема 1-полюсна, 4 відводи, переріз до 16/25мм2, розмір 40x44x44мм
    • 3
      KH35N - Модульна вводна 1-полюсна клема  2x35²/2x25², 63А, синя
      KH35N
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, синя
    • 4
      KH70B - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, синя
      KH70B
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, синя
    • 5
      KH23C - Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 3п
      KH23C
      Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 3п

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна