The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Розподільні шафи до 1600 А
  • Блоки univers N та аксесуари
  • K162F
  • Розподіл електроенергії

Клема без тримача 1х25+33x16+129х10мм2 K162F

EAN
4010330712203
Упаковка
10 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Клема без тримача 1х25+33x16+129х10мм2

K162F

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    16 mm
  • Ширина
    10 mm
  • Глибина
    992 mm
Електричний струм
  • Номінальний струм
    60 A
Архітектура
  • Кількість полюсів
    1

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration K162F
PDF
Hager RoHS report K162F
PDF

Завантаження

  • Зображення K162F | Hager

    Зображення продукту K162F

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу K162F | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу K162F

    Клема без тримача 1х25+33x16+129х10мм2

    PDF
  • Installation manual

    Зображення 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Installation manual International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity International 2023-12-14 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Зображення Declaration of conformity en-GB 2024-05-02 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-05-02

    PDF
    281,80 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    UZ01V1 - Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
    UZ01V1
    Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
  • 2
    UZ25V1 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
    UZ25V1
    Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
  • 3
    UZ25V2 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
    UZ25V2
    Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
  • 4
    ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
    ZZ35S
    Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
  • 5
    UZ31M1 - Плита монтажна для щита 500х300
    UZ31M1
    Плита монтажна для щита 500х300

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна