The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шинні адаптери
    • HZT661
    EAN
    3250613303532
    Упаковка
    1 Штука
    • Селективні автоматичні вимикачі та аксесуари
    • Шинні адаптери
    • Побачити більше

    Шинний адаптер S для селективного автоматичного вимикача 3P+N HZT661

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шинний адаптер S для селективного автоматичного вимикача 3P+N

    HZT661

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Ширина
      108 mm
    • Ширина/товщина шини
      5 - 10 mm
    • Дистанційні шини
      40 mm
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип полюса
      3P+N
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      100 A
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V
    Умови використання
    • Захист від вологості повітря
      90%/20°C - 50%/40°C
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 80 °C

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZT661
    PDF
    RoHS report HZT661
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZT661 | Hager

      Зображення продукту HZT661

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZT661 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZT661

      Шинний адаптер S для селективного автоматичного вимикача 3P+N

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HTN316E - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-16A, 230/400В, 4.5M
      HTN316E
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-16A, 230/400В, 4.5M
    • 2
      HTN390C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-100A, 230/400В, 4.5M
      HTN390C
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-100A, 230/400В, 4.5M
    • 3
      HTN390E - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-100A, 230/400В, 4.5M
      HTN390E
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-100A, 230/400В, 4.5M
    • 4
      HTN325C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-25A, 230/400В, 4.5M
      HTN325C
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-25A, 230/400В, 4.5M
    • 5
      HTN620C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-20A, 230/400В, 6M
      HTN620C
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-20A, 230/400В, 6M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна