The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Селективні автоматичні вимикачі
    • Селективні автоматичні вимикачі
    • HTN390C
    EAN
    3250613305475
    Упаковка
    1 Штука
    • Селективні автоматичні вимикачі та аксесуари
    • Селективні автоматичні вимикачі
    • Побачити більше

    Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-100A, 230/400В, 4.5M HTN390C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-100A, 230/400В, 4.5M

    HTN390C

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Блокувальний пристрій для вимикачів 1 доступні продукти
    • Адаптер шинопроводу 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Блокувальний пристрій для вимикачів
    • Адаптер шинопроводу
    • HZT531

      Накладка-блокування для селективного автоматичного вимикача 3P

      0,00 EUR  / *
    • HZT631

      Шинний адаптер S для селективного автоматичного вимикача 3P

      0,00 EUR  / *
    • HZT632

      Шинний адаптер S-S для селективного автоматичного вимикача 3P

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Крива
      Cs
    • Тип полюса
      3P
    • Кількість полюсів
      3
    • Нейтральне положення
      Без нейтралі
    • Кількість захищених полюсів
      3
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    • Номінальний момент затягування
      4 - 4 Nm
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      690 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      100 A
    • Мін./макс. порогове значення теплової операції AC
      1,13 - 1,45 A
    • Номінальна ємність перемикання Icn
      25 kA
    Емність
    • Кільксть модулів
      4,50
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 35 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 50 mm²
    Розміри
    • Висота
      110 mm
    • Ширина
      81 mm
    • Глибина
      85 mm
    • Ширина/товщина шини
      12 - 12 mm
    Потужність
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      13,10 W
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      39,30 W
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 80 °C
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Обладнання
    • Штекерне під’єднання
      Так
    • Запечатуваний
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Selectiv main MCB 3P, E35 for DIN rail (English)
    PDF
    2,75 MB
    REACH declaration HTN390C
    PDF
    RoHS report HTN390C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HTN390C | Hager

      Зображення продукту HTN390C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HTN390C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HTN390C

      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-100A, 230/400В, 4.5M

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      297,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HTN625C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-25A, 230/400В, 6M
      HTN625C
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-25A, 230/400В, 6M
    • 2
      HTN380E - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-80A, 230/400В, 4.5M
      HTN380E
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-80A, 230/400В, 4.5M
    • 3
      HTN325E - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-25A, 230/400В, 4.5M
      HTN325E
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-25A, 230/400В, 4.5M
    • 4
      HTN340C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-40A, 230/400В, 4.5M
      HTN340C
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-40A, 230/400В, 4.5M
    • 5
      HTN363E - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-63A, 230/400В, 4.5M
      HTN363E
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-63A, 230/400В, 4.5M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна