The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шинні адаптери
    • HZT612
    EAN
    3250613304652
    Упаковка
    3 штук
    • Селективні автоматичні вимикачі та аксесуари
    • Шинні адаптери
    • Побачити більше

    Шинний адаптер S для селективного автоматичного вимикача 1P L2 HZT612

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шинний адаптер S для селективного автоматичного вимикача 1P L2

    HZT612

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Ширина
      27 mm
    • Ширина/товщина шини
      5 - 10 mm
    • Дистанційні шини
      40 mm
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1
    • Тип полюса
      1P
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      100 A
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V
    Умови використання
    • Захист від вологості повітря
      90%/20°C - 50%/40°C
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 80 °C

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZT612
    PDF
    RoHS report HZT612
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZT612 | Hager

      Зображення продукту HZT612

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZT612 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZT612

      Шинний адаптер S для селективного автоматичного вимикача 1P L2

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HTN316E - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-16A, 230/400В, 4.5M
      HTN316E
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-16A, 230/400В, 4.5M
    • 2
      HTN390C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-100A, 230/400В, 4.5M
      HTN390C
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-100A, 230/400В, 4.5M
    • 3
      HTN390E - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-100A, 230/400В, 4.5M
      HTN390E
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-100A, 230/400В, 4.5M
    • 4
      HTN325C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-25A, 230/400В, 4.5M
      HTN325C
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-25A, 230/400В, 4.5M
    • 5
      HTN620C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-20A, 230/400В, 6M
      HTN620C
      Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-20A, 230/400В, 6M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна